??
Wybór modelu CAD
K0696.104X20
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0696 - Wpusty pasowane DIN 6885 A
Lista materiałowa
K0696.104X20
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0696.104X20
AUSF
Wersja
Stal nierdzewna
B
Szerokość
4 mm
H
Wysokość
4 mm
L
Długość
20 mm
GEW
Ciężar ok.
0.0024 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
NORM
Normen
Normenübersicht
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73182400
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245278657
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions